• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Koszyk igiełkowy

KJ56X61X178X1S - NTN

KJ56X61X178X1S

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami56 mm
Ew - średnica górnych rolek61 mm
Bc - Szerokość klatki17,8 mm
Waga0,034 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego23,3 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego51 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem7500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
b - Szerokość bieżni17,8 mm