Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| G - Oznaczenie gwintu | M155X3 |
| d2 - Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 200 mm |
| B - Szerokość nakrętki | 25 mm |
| d1 - Średnica zewnętrzna powierzchni blokującej nakrętki | 182 mm |
| Kąt sfazowania nakrętki | 30 ° |
| b - Szerokość nacięcia | 16 mm |
| h - Głębokość nacięcia | 7 mm |
| Waga | 2,3 kg |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
|---|---|
| Oznaczenie powiązanego urządzenia blokującego | MB31 |