Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| G - Oznaczenie gwintu | M20X1 |
| d2 - Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 32 mm |
| B - Szerokość nakrętki | 6 mm |
| d1 - Średnica zewnętrzna powierzchni blokującej nakrętki | 26 mm |
| Kąt sfazowania nakrętki | 30 ° |
| b - Szerokość nacięcia | 4 mm |
| h - Głębokość nacięcia | 2 mm |
| Waga | 0,019 kg |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
|---|---|
| Oznaczenie powiązanego urządzenia blokującego | MB4 |