Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| G - Oznaczenie gwintu | M 200 X 3 |
| d2 - Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 250 mm |
| B - Szerokość nakrętki | 29 mm |
| d1 - Średnica zewnętrzna powierzchni blokującej nakrętki | 226 mm |
| Kąt sfazowania nakrętki | 30 ° |
| b - Szerokość nacięcia | 18 mm |
| h - Głębokość nacięcia | 8 mm |
| Waga | 3,69 kg |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
|---|---|
| Oznaczenie powiązanego urządzenia blokującego | MB40 |