Koszyk igiełkowy

KMJ42X50X188XS - NTN

KMJ42X50X188XS

Złożenie igiełkowe, koszyk spawany

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami42 mm
Ew - średnica górnych rolek50 mm
Bc - Szerokość klatki18,8 mm
Waga0,04 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego32,5 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego51,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem6500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem9500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
b - Szerokość bieżni18,8 mm