Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| D - Średnica zewnętrzna | 12 mm |
| d1 - Średnica kołka | 4 mm |
| C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 8 mm |
| F - Średnica pod rolką | 4,8 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 9 mm |
| B1 - Całkowita długość kołka | 20 mm |
| B2 - Długość pręta rozporowego | 11 mm |
| G - Oznaczenie gwintu szpilki | M4X0.7 |
| G1 - Długość gwintu kołka | 6 mm |
| C1 - Odległość między powierzchnią wałka a powierzchnią podkładki | 0,5 mm |
| e - Średnica wlotu rolki lub podkładki | 8,5 mm |
| h - Sześciokątny otwór | 2,5 mm |
| Maks momenty dokręcania | 1 N-m |
| Łożysko bez/z koszykiem | Avec |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,008 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 2,17 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 1,69 kN |
| Cylindryczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic | 1,79 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 10000 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 100 °C |