Łożysko igiełkowe, rolki popychaczy, z koszykiem, otwór montażowy, otwór olejowy, cylindryczny pierścień zewnętrzny
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | NTN |
D - Średnica zewnętrzna | 16 mm |
d1 - Średnica kołka | 6 mm |
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 11 mm |
F - Średnica pod rolką | 8 mm |
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 12 mm |
B1 - Całkowita długość kołka | 28 mm |
B2 - Długość pręta rozporowego | 16 mm |
G - Oznaczenie gwintu szpilki | M6X1 |
G1 - Długość gwintu kołka | 8 mm |
C1 - Odległość między powierzchnią wałka a powierzchnią podkładki | 0,6 mm |
n - Średnica otworu do smarowania osiowego | 4 mm |
e - Średnica wlotu rolki lub podkładki | 12 mm |
Maks momenty dokręcania | 3 N-m |
Łożysko bez/z koszykiem | Avec |
Klasa luzu promieniowego | CN |
Klasa dokładności | P0 |
Waga | 0,019 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 4,05 kN |
C0r - Ocena obciążenia statycznego | 4,2 kN |
Cylindryczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic | 3,4 kN |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 19000 tr/min |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 25000 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |