• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolka popychacza z ośką

KR16FXLL/3AS - NTN

KR16FXLL/3AS

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
D - Średnica zewnętrzna16 mm
d1 - Średnica kołka6 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego11 mm
F - Średnica pod rolką8 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego12 mm
B1 - Całkowita długość kołka28 mm
B2 - Długość pręta rozporowego16 mm
G - Oznaczenie gwintu szpilkiM6X1
G1 - Długość gwintu kołka8 mm
C1 - Odległość między powierzchnią wałka a powierzchnią podkładki0,6 mm
n - Średnica otworu do smarowania osiowego4 mm
e - Średnica wlotu rolki lub podkładki12 mm
Maks momenty dokręcania3 N-m
Łożysko bez/z koszykiemAvec
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,019 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego4,05 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego4,2 kN
Cylindryczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic3,4 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem10000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy100 °C