• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolka popychacza z ośką

KR19FLLD0H/L588 - NTN

KR19FLLD0H/L588

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
D - Średnica zewnętrzna19 mm
d1 - Średnica kołka8 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego11 mm
F - Średnica pod rolką10 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego12 mm
B1 - Całkowita długość kołka32 mm
B2 - Długość pręta rozporowego20 mm
G - Oznaczenie gwintu szpilkiM8X1.25
G1 - Długość gwintu kołka10 mm
C1 - Odległość między powierzchnią wałka a powierzchnią podkładki0,6 mm
e - Średnica wlotu rolki lub podkładki14 mm
h - Sześciokątny otwór4 mm
R - Promień rolki gąsienic500 mm
Maks momenty dokręcania8 N-m
Łożysko bez/z koszykiemAvec
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,031 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego4,75 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego5,4 kN
Sferyczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic1,38 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem10000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy100 °C