Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko igiełkowe, rolki popychaczy, z koszykiem, otwór montażowy, otwór olejowy, sferyczny pierścień zewnętrzny
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN D - Średnica zewnętrzna 22 mm d1 - Średnica kołka 10 mm C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego 12 mm F - Średnica pod rolką 12 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 13 mm B1 - Całkowita długość kołka 36 mm B2 - Długość pręta rozporowego 23 mm G - Oznaczenie gwintu szpilki M10X1.25 G1 - Długość gwintu kołka 12 mm C1 - Odległość między powierzchnią wałka a powierzchnią podkładki 0,6 mm n - Średnica otworu do smarowania osiowego 4 mm e - Średnica wlotu rolki lub podkładki 17 mm R - Promień rolki gąsienic 500 mm Maks momenty dokręcania 14 N-m Łożysko bez/z koszykiem Avec Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,046 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 5,3 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 6,65 kN Sferyczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic 1,69 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 12000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 16000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C