Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | NTN |
D - Średnica zewnętrzna | 26 mm |
d1 - Średnica kołka | 10 mm |
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 12 mm |
F - Średnica pod rolką | 12 mm |
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 13 mm |
B1 - Całkowita długość kołka | 36 mm |
B2 - Długość pręta rozporowego | 23 mm |
G - Oznaczenie gwintu szpilki | M10X1.25 |
G1 - Długość gwintu kołka | 12 mm |
C1 - Odległość między powierzchnią wałka a powierzchnią podkładki | 0,6 mm |
n - Średnica otworu do smarowania osiowego | 4 mm |
e - Średnica wlotu rolki lub podkładki | 17 mm |
h - Sześciokątny otwór | 4 mm |
R - Promień rolki gąsienic | 500 mm |
Maks momenty dokręcania | 14 N-m |
Łożysko bez/z koszykiem | Avec |
Klasa luzu promieniowego | CN |
Klasa dokładności | P0 |
Waga | 0,059 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 5,3 kN |
C0r - Ocena obciążenia statycznego | 6,65 kN |
Sferyczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic | 2,12 kN |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 10000 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 100 °C |