Rolka popychacza z ośką

KR30XH - NTN

KR30XH

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
D - Średnica zewnętrzna30 mm
d1 - Średnica kołka12 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego14 mm
F - Średnica pod rolką15 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego15 mm
B1 - Całkowita długość kołka40 mm
B2 - Długość pręta rozporowego25 mm
G - Oznaczenie gwintu szpilkiM12X1.5
G1 - Długość gwintu kołka13 mm
B3 - Odległość między powierzchnią podkładki a promieniowym otworem smarowania6 mm
C1 - Odległość między powierzchnią wałka a powierzchnią podkładki0,6 mm
n - Średnica otworu do smarowania osiowego6 mm
a - Średnica promieniowego otworu smarowania3 mm
e - Średnica wlotu rolki lub podkładki23 mm
h - Sześciokątny otwór6 mm
Maks momenty dokręcania20 N-m
Łożysko bez/z koszykiemAvec
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,087 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego7,85 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego9,65 kN
Cylindryczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic7,7 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem10000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem13000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C