Łożysko igiełkowe, rolki popychaczy, z koszykiem, otwór montażowy, otwór olejowy, sferyczny pierścień zewnętrzny
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| D - Średnica zewnętrzna | 62 mm |
| d1 - Średnica kołka | 24 mm |
| C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 29 mm |
| F - Średnica pod rolką | 30 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 30,5 mm |
| B1 - Całkowita długość kołka | 80 mm |
| B2 - Długość pręta rozporowego | 49,5 mm |
| G - Oznaczenie gwintu szpilki | M24X1.5 |
| G1 - Długość gwintu kołka | 25 mm |
| B3 - Odległość między powierzchnią podkładki a promieniowym otworem smarowania | 11 mm |
| C1 - Odległość między powierzchnią wałka a powierzchnią podkładki | 0,8 mm |
| n - Średnica otworu do smarowania osiowego | 8 mm |
| a - Średnica promieniowego otworu smarowania | 4 mm |
| e - Średnica wlotu rolki lub podkładki | 44 mm |
| R - Promień rolki gąsienic | 500 mm |
| Maks momenty dokręcania | 178 N-m |
| Łożysko bez/z koszykiem | Avec |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,79 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 28,9 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 55 kN |
| Sferyczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic | 6,95 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 5000 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 6500 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |