Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| D - Średnica zewnętrzna | 35 mm |
| d1 - Średnica kołka | 16 mm |
| C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 18 mm |
| F - Średnica pod rolką | 18 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 19 mm |
| B1 - Całkowita długość kołka | 52 mm |
| B2 - Długość pręta rozporowego | 32,5 mm |
| G - Oznaczenie gwintu szpilki | M16X1.5 |
| G1 - Długość gwintu kołka | 17 mm |
| C1 - Odległość między powierzchnią wałka a powierzchnią podkładki | 0,8 mm |
| m - Oznaczenie gwintowanego otworu smarowego | PT 1/8 |
| e - Średnica wlotu rolki lub podkładki | 27 mm |
| R - Promień rolki gąsienic | 500 mm |
| Maks momenty dokręcania | 52 N-m |
| Łożysko bez/z koszykiem | Avec |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,169 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 12,2 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 17,9 kN |
| Sferyczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic | 3,2 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 8000 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 100 °C |