Powrót

LGBCH15FN1SSL00160NZ1-1-0-20.0N - SNR

LGBCH15FN1SSL00160NZ1-1-0-20.0N

Do pobrania

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGB
Wersja wózkaC
Wysokość wózkaH
Size15
Typ projektuFN
liczba wózków1
UszczelnienieSS - Uszczelki końcowe po obu stronach, uszczelki boczne i wewnętrzne
Mocowanie szynL
Długość szyn160 mm
Klasa dokładnościN
Klasa napięcia wstępnegoZ1
Ustawienie szyn1
MateriałStal węglowa
Opcje specjalneN - Standard
Przyłącze smarujące02 - Smarowniczka głowicy kubka 0°
SmarA - SNR LUB HEAVY DUTY
H24 mm
W47 mm
W216 mm
E3,4 mm
L - Długość58,6 mm
B - Szerokość kołnierza38 mm
J30 mm
MQM 5
ih4,4 mm
l7,5 mm
L140,2 mm
H2M 3
T15,5 mm
N5,7 mm
T24,5 mm
L24,2 mm
H3M 3
Lx3 mm
W115 mm
H113 mm
G120 mm
F60 mm
d4,5 mm
D27,5 mm
h45,5 mm
Waga0,415 kg
Product classification image
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C5011,67 kN
C1009,26 kN
C019,9 kN
Mx0,137 kN/m
My0,12 kN/m
Mz0,12 kN/m