Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
Serie | LGB |
Wersja wózka | C |
Wysokość wózka | H |
Size | 15 |
Typ projektu | FN |
liczba wózków | 1 |
Uszczelnienie | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Mocowanie szyn | L |
Długość szyn | 280 mm |
Klasa dokładności | N |
Klasa napięcia wstępnego | Z1 |
Ustawienie szyn | 2 |
Materiał | Carbon steel |
Opcje specjalne | N - Standard |
Przyłącze smarujące | 02 - Cup head grease nipple 0° |
Smar | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 24 mm |
W | 47 mm |
W2 | 16 mm |
E | 3,4 mm |
L - Długość | 58,6 mm |
B - Szerokość kołnierza | 38 mm |
J | 30 mm |
MQ | M 5 |
ih | 4,4 mm |
l | 7,5 mm |
L1 | 40,2 mm |
H2 | M 3 |
T1 | 5,5 mm |
N | 5,7 mm |
T2 | 4,5 mm |
L2 | 4,2 mm |
H3 | M 3 |
Lx | 3 mm |
W1 | 15 mm |
H1 | 13 mm |
G1 | 20 mm |
F | 60 mm |
d | 4,5 mm |
D2 | 7,5 mm |
h4 | 5,5 mm |
Waga | 0,568 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C50 | 11,67 kN |
C100 | 9,26 kN |
C0 | 19,9 kN |
Mx | 0,137 kN/m |
My | 0,12 kN/m |
Mz | 0,12 kN/m |