• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Standardowy system prowadnic liniowych z łańcuchem kulkowym

LGBCH15FN2SSL00300HZ1-1-0-30.0N - SNR

LGBCH15FN2SSL00300HZ1-1-0-30.0N

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGB
Wersja wózkaC
Wysokość wózkaH
Size15
Typ projektuFN
liczba wózków2
UszczelnienieSS - End seals on both sides, inner and side seals
Mocowanie szynL
Długość szyn300 mm
Klasa dokładnościH
Klasa napięcia wstępnegoZ1
Ustawienie szyn1
MateriałCarbon steel
Opcje specjalneN - Standard
Przyłącze smarujące02 - Cup head grease nipple 0°
SmarA - SNR LUB HEAVY DUTY
H24 mm
W47 mm
W216 mm
E3,4 mm
L - Długość58,6 mm
B - Szerokość kołnierza38 mm
J30 mm
MQM 5
ih4,4 mm
l7,5 mm
L140,2 mm
H2M 3
T15,5 mm
N5,7 mm
T24,5 mm
L24,2 mm
H3M 3
Lx3 mm
W115 mm
H113 mm
G130 mm
F60 mm
d4,5 mm
D27,5 mm
h45,5 mm
Waga0,804 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C5011,67 kN
C1009,26 kN
C019,9 kN
Mx0,137 kN-m
My0,12 kN-m
Mz0,12 kN-m