Powrót

LGBCH20BE1SSL00600NZ1-1-0-20.0N - SNR

LGBCH20BE1SSL00600NZ1-1-0-20.0N

Do pobrania

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGB
Wersja wózkaC
Wysokość wózkaH
Size20
Typ projektuBE
liczba wózków1
UszczelnienieSS - Uszczelki końcowe po obu stronach, uszczelki boczne i wewnętrzne
Mocowanie szynL
Długość szyn600 mm
Klasa dokładnościN
Klasa napięcia wstępnegoZ1
Ustawienie szyn1
MateriałStal węglowa
Opcje specjalneN - Standard
Przyłącze smarujące00 - Stożkowa smarowniczka 67 °
SmarA - SNR LUB HEAVY DUTY
H30 mm
W44 mm
W212 mm
E4,5 mm
L - Długość98,1 mm
B - Szerokość kołnierza32 mm
J50 mm
MQM 5
l6,5 mm
L176,5 mm
H2M 6
T17,1 mm
N12,3 mm
T26,3 mm
L24,25 mm
H3M 6
Lx3,8 mm
W120 mm
H116,3 mm
G120 mm
F60 mm
d6 mm
D29,5 mm
h48,5 mm
Waga1,76 kg
Product classification image
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C5027,85 kN
C10022,1 kN
C049,61 kN
Mx0,464 kN/m
My0,565 kN/m
Mz0,565 kN/m