• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe
8824 Wyniki dla Rozwiązania dla motoryzacji - rynek części zamiennych

8824 Wyniki dla Rozwiązania dla motoryzacji - rynek części zamiennych

Dlaczego warto wybrać części zamienne SNR i NTN?

  • Szeroka gama produktów : pokrywająca 95% zapotrzebowania rynku i znajdująca zastosowanie we wszystkich europejskich i azjatyckich markach pojazdów.
  • Wybór produktów jakości OEM będących gwarancją waszego bezpieczeństwa: części wytwarzane na liniach produkcyjnych i z zastosowaniem procedur OE.
  • Dedykowane zespoły, które zapewnią wam odpowiedniego rodzaju wsparcie : udostępnienie dokumentacji, filmy szkoleniowe, pomoc techniczną…
  • Doświadczenie doceniane przez producentów pojazdów od ponad 100 lat : innowacyjność, jakość, bezpieczeństwo, optymalizacja wydajności oraz redukcja oddziaływania na środowisko naturalne.

W naszym e-katalogu znajdziecie kompletną ofertę, obejmującą cztery rodziny produktów:

  • PODWOZIE : zestawy łożysk kół, pojedyncze łożyska kół, zestawy półosi, zestawy przegubów homokinetycznych i osłon, tarcze hamulcowe ze zintegrowanym łożyskiem, czujniki prędkości koła, zestawy elementów zawieszenia, poduszki kolumny MacPhersona, górne mocowania amortyzatora, etc.
  • JEDNOSTKA NAPĘDOWA : zestawy rozrządu z pompą i bez pompy wody, rolki napinacza, rolki prowadzące, zestawy pasków klinowych, koła pasowe wału korbowego, sprzęgiełka alternatora, paski, rolki napinające paska osprzętu, elektryczne pompy wody, łożyska kompresora klimatyzacji, etc.
  • PRZENIESIENIE NAPĘDU : łożyska sprzęgieł, łożyska skrzyń biegów
  • SAMOCHODY CIĘŻAROWE : łożyska kół, łożyska skrzyń biegów, łożyska alternatora

W naszym e-katalogu znajdują się również numery referencyjne części odpowiadające poszczególnym pojazdom, modelom, wersjom i datom rejestracji oraz numery referencyjne zamienników sprzedawane przez inne marki.

Filtruj wybrane produkty

ABARTH32ALFA ROMEO312ALPINE RENAULT3ASTON MARTIN2AUDI670AUTOBIANCHI18
SNR7929NTN767CLA128
91201211225236241
7.088.029.01510.03
192225431
3141654G24 trous159062
Enrouleur219Hydraulique4PRLA23Prla2Tendeur361
1501M104M10x15M10x1, M10×1,51M10x1,514M10×1,51
28.01234.0735.0636.0738.0539.08
5.018.0310.01411.0112.01713.04
660.08525.071130.061140.061000.05505.04
45.0346.8148.0649.08949.8150.01
Pour transmission NTN205X11
Avec78Sans1
212922142392248251392626
45.01
X141
2682919302361382401
Belt in oil5H : Renforcée98H : renforcée14HT : Teflon8Ht : teflon20Standard1
14032411312543553
0, 3712042233233024242518
10.01100.0112.02814.08
7.049.0810.05611.01712.01113.057
10.0312.0413.0614.0415.0816.02
85.01286.01788.0689.01292.0495.05
586621653702761773
69.0172.0273.0775.0176.01580.01
Avec304
21.0124.0128.0130.0332.0233.03
123284129518365927101
652802822853873882
ZESTAW NARZĘDZI DO SERWISOWANIA UKŁADU ROZRZĄDU FIAT 2.3 JTD
Outillage Powertrain
Automotive - zamiennink OE
ZESTAW TRZPIENI PRZEDŁUŻAJĄCYCH
Outillage Chassis
Automotive - zamiennink OE
ZESTAW ŚCIĄGACZY DO PRZEGUBÓW/PÓŁOSI
Outillage Chassis
Automotive - zamiennink OE
ŚCIĄGACZ WIDEŁKOWY PRZEGUBÓW KULOWYCH PÓŁOSI
Outillage Chassis
Automotive - zamiennink OE