• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Standardowy system prowadnic liniowych z łańcuchem kulkowym

LGBCH20FN2GGL01790NZ2-1-0-20.0N - SNR

LGBCH20FN2GGL01790NZ2-1-0-20.0N

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGB
Wersja wózkaC
Wysokość wózkaH
Size20
Typ projektuFN
liczba wózków2
UszczelnienieSS - End seals on both sides, inner and side seals
Mocowanie szynL
Długość szyn1790 mm
Klasa dokładnościN
Klasa napięcia wstępnegoZ2
Ustawienie szyn1
MateriałCarbon steel
Opcje specjalneN - Standard
Przyłącze smarujące00 - Hydraulic type grease nipple 67°
SmarA - SNR LUB HEAVY DUTY
H30 mm
W63 mm
W221,5 mm
E4,5 mm
L - Długość79,5 mm
B - Szerokość kołnierza53 mm
J40 mm
MQM 6
ih5,4 mm
l9 mm
L148,5 mm
H2M 6
T17,1 mm
N12,3 mm
T26,3 mm
L24,25 mm
H3M 6
Lx3,8 mm
W120 mm
H116,3 mm
G120 mm
F60 mm
d6 mm
D29,5 mm
h48,5 mm
Waga4,649 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C5017,98 kN
C10014,27 kN
C030,96 kN
Mx0,289 kN-m
My0,224 kN-m
Mz0,224 kN-m