• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Standardowy system prowadnic liniowych z łańcuchem kulkowym

LGBCH25FL1SSL00300NZ2-1-0-30.0N - SNR

LGBCH25FL1SSL00300NZ2-1-0-30.0N

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGB
Wersja wózkaC
Wysokość wózkaH
Size25
Typ projektuFL
liczba wózków1
UszczelnienieSS - End seals on both sides, inner and side seals
Mocowanie szynL
Długość szyn300 mm
Klasa dokładnościN
Klasa napięcia wstępnegoZ2
Ustawienie szyn1
MateriałCarbon steel
Opcje specjalneN - Standard
Przyłącze smarujące00 - Hydraulic type grease nipple 67°
SmarA - SNR LUB HEAVY DUTY
H36 mm
W70 mm
W223,5 mm
E5,8 mm
L - Długość94,4 mm
B - Szerokość kołnierza57 mm
J45 mm
MQM 8
ih6,8 mm
l10,1 mm
L172,2 mm
H2M 6
T110,2 mm
N12,2 mm
T29,4 mm
L24,65 mm
H3M 6
Lx5 mm
W123 mm
H119,2 mm
G130 mm
F60 mm
d7 mm
D211 mm
h49 mm
Waga1,584 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C5032,44 kN
C10025,75 kN
C053,63 kN
Mx0,576 kN-m
My0,577 kN-m
Mz0,577 kN-m