• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Standardowy system prowadnic liniowych z łańcuchem kulkowym

LGBCH30BE2SSL13960NZ1-2-1-20.0N - SNR

LGBCH30BE2SSL13960NZ1-2-1-20.0N

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGB
Wersja wózkaC
Wysokość wózkaH
Size30
Typ projektuBE
liczba wózków2
UszczelnienieSS - End seals on both sides, inner and side seals
Mocowanie szynL
Długość szyn13960 mm
Klasa dokładnościN
Klasa napięcia wstępnegoZ1
Ustawienie szyn2
MateriałCarbon steel
Opcje specjalneN - Standard
Przyłącze smarujące00 - Hydraulic type grease nipple 67°
SmarA - SNR LUB HEAVY DUTY
H45 mm
W60 mm
W216 mm
E7 mm
L - Długość130,5 mm
B - Szerokość kołnierza40 mm
J60 mm
MQM 8
l12 mm
L1103,5 mm
H2M 6
T111 mm
N11,7 mm
T28,5 mm
L26 mm
H3M 6
Lx5 mm
W128 mm
H122,8 mm
G120 mm
F80 mm
d9 mm
D214 mm
h412 mm
Waga64,842 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C5053,83 kN
C10042,72 kN
C088,18 kN
Mx1,142 kN-m
My1,361 kN-m
Mz1,361 kN-m