Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
Serie | LGB |
Wersja wózka | C |
Wysokość wózka | H |
Size | 35 |
Typ projektu | BL |
liczba wózków | 2 |
Uszczelnienie | SS - Uszczelki końcowe po obu stronach, uszczelki boczne i wewnętrzne |
Mocowanie szyn | L |
Długość szyn | 850 mm |
Klasa dokładności | N |
Klasa napięcia wstępnego | Z2 |
Ustawienie szyn | 1 |
Materiał | Stal węglowa |
Opcje specjalne | N - Standard |
Przyłącze smarujące | 00 - Stożkowa smarowniczka 67 ° |
Smar | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 55 mm |
W | 70 mm |
W2 | 18 mm |
E | 7,5 mm |
L - Długość | 123,5 mm |
B - Szerokość kołnierza | 50 mm |
J | 50 mm |
MQ | M 8 |
l | 12 mm |
L1 | 92,5 mm |
H2 | M 6 |
T1 | 15 mm |
N | 11,5 mm |
T2 | 13,5 mm |
L2 | 7,25 mm |
H3 | M 6 |
Lx | 5 mm |
W1 | 34 mm |
H1 | 26 mm |
G1 | 25 mm |
F | 80 mm |
d | 9 mm |
D2 | 14 mm |
h4 | 12 mm |
Waga | 8,912 kg |

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C50 | 66,61 kN |
C100 | 52,87 kN |
C0 | 103,29 kN |
Mx | 1,633 kN/m |
My | 1,424 kN/m |
Mz | 1,424 kN/m |