Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
Serie | LGB |
Wersja wózka | C |
Wysokość wózka | H |
Size | 55 |
Typ projektu | FE |
liczba wózków | 2 |
Uszczelnienie | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Mocowanie szyn | L |
Długość szyn | 3480 mm |
Klasa dokładności | N |
Klasa napięcia wstępnego | Z1 |
Ustawienie szyn | 1 |
Materiał | Carbon steel |
Opcje specjalne | N - Standard |
Przyłącze smarujące | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
Smar | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 70 mm |
W | 140 mm |
W2 | 43,5 mm |
E | 12,7 mm |
L - Długość | 210 mm |
B - Szerokość kołnierza | 116 mm |
J | 95 mm |
MQ | M 14 |
ih | 12,6 mm |
l | 19 mm |
L1 | 171 mm |
H2 | M 8 |
T1 | 14 mm |
N | 10,8 mm |
T2 | 14,5 mm |
L2 | 10 mm |
H3 | M 8 |
Lx | 7,5 mm |
W1 | 53 mm |
H1 | 38 mm |
G1 | 60 mm |
F | 120 mm |
d | 16 mm |
D2 | 23 mm |
h4 | 20 mm |
Waga | 58,344 kg |

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C50 | 161,43 kN |
C100 | 128,12 kN |
C0 | 259,71 kN |
Mx | 6,43 kN-m |
My | 6,617 kN-m |
Mz | 6,617 kN-m |