• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Standardowy system prowadnic liniowych z łańcuchem kulkowym

LGBCS15BL1SSL00071NZ0-2-0-5.5N - SNR

LGBCS15BL1SSL00071NZ0-2-0-5.5N

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGB
Wersja wózkaC
Wysokość wózkaS
Size15
Typ projektuBL
liczba wózków1
UszczelnienieSS - End seals on both sides, inner and side seals
Mocowanie szynL
Długość szyn71 mm
Klasa dokładnościN
Klasa napięcia wstępnegoZ0
Ustawienie szyn2
MateriałCarbon steel
Opcje specjalneN - Standard
Przyłącze smarujące02 - Cup head grease nipple 0°
SmarA - SNR LUB HEAVY DUTY
H24 mm
W34 mm
W29,5 mm
E3,4 mm
L - Długość66,1 mm
B - Szerokość kołnierza26 mm
J26 mm
MQM 4
l4,8 mm
L147,7 mm
H2M 3
T15,5 mm
N5,7 mm
T24,5 mm
L24,2 mm
H3M 3
Lx3 mm
W115 mm
H113 mm
G15,5 mm
F60 mm
d4,5 mm
D27,5 mm
h45,5 mm
Waga0,271 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C5014,12 kN
C10011,21 kN
C024,05 kN
Mx0,166 kN-m
My0,171 kN-m
Mz0,171 kN-m