• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Standardowy system prowadnic liniowych z łańcuchem kulkowym

LGBCS25BN2SSL01345NZ2-1-0-15.0N - SNR

LGBCS25BN2SSL01345NZ2-1-0-15.0N

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGB
Wersja wózkaC
Wysokość wózkaS
Size25
Typ projektuBN
liczba wózków2
UszczelnienieSS - End seals on both sides, inner and side seals
Mocowanie szynL
Długość szyn1345 mm
Klasa dokładnościN
Klasa napięcia wstępnegoZ2
Ustawienie szyn1
MateriałCarbon steel
Opcje specjalneN - Standard
Przyłącze smarujące00 - Hydraulic type grease nipple 67°
SmarA - SNR LUB HEAVY DUTY
H33 mm
W48 mm
W212,5 mm
E5,8 mm
L - Długość79,7 mm
B - Szerokość kołnierza35 mm
J35 mm
MQM 6
l6,8 mm
L157,5 mm
H2M 6
T17,2 mm
N12,2 mm
T26,4 mm
L24,65 mm
H3M 6
Lx5 mm
W123 mm
H119,2 mm
G115 mm
F60 mm
d7 mm
D211 mm
h49 mm
Waga4,634 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C5025,25 kN
C10020,04 kN
C041,73 kN
Mx0,447 kN-m
My0,358 kN-m
Mz0,358 kN-m