
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
Serie | LGB |
Wersja wózka | C |
Wysokość wózka | S |
Size | 25 |
Typ projektu | BS |
liczba wózków | 2 |
Uszczelnienie | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Mocowanie szyn | L |
Długość szyn | 520 mm |
Klasa dokładności | N |
Klasa napięcia wstępnego | Z1 |
Ustawienie szyn | 1 |
Materiał | Carbon steel |
Opcje specjalne | N - Standard |
Przyłącze smarujące | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
Smar | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 33 mm |
W | 48 mm |
W2 | 12,5 mm |
E | 5,8 mm |
L - Długość | 54,5 mm |
B - Szerokość kołnierza | 35 mm |
MQ | M 6 |
l | 6,8 mm |
L1 | 32,3 mm |
H2 | M 6 |
T1 | 7,2 mm |
N | 12,2 mm |
T2 | 6,4 mm |
L2 | 4,65 mm |
H3 | M 6 |
Lx | 5 mm |
W1 | 23 mm |
H1 | 19,2 mm |
G1 | 20 mm |
F | 60 mm |
d | 7 mm |
D2 | 11 mm |
h4 | 9 mm |
Waga | 1,918 kg |

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C50 | 12,87 kN |
C100 | 10,21 kN |
C0 | 21,34 kN |
Mx | 0,23 kN-m |
My | 0,103 kN-m |
Mz | 0,103 kN-m |