Powrót

LGBCS30BN1SSL00290NZ0-2-0-25.0N - SNR

LGBCS30BN1SSL00290NZ0-2-0-25.0N

Do pobrania

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGB
Wersja wózkaC
Wysokość wózkaS
Size30
Typ projektuBN
liczba wózków1
UszczelnienieSS - Uszczelki końcowe po obu stronach, uszczelki boczne i wewnętrzne
Mocowanie szynL
Długość szyn290 mm
Klasa dokładnościN
Klasa napięcia wstępnegoZ0
Ustawienie szyn2
MateriałStal węglowa
Opcje specjalneN - Standard
Przyłącze smarujące00 - Stożkowa smarowniczka 67 °
SmarA - SNR LUB HEAVY DUTY
H42 mm
W60 mm
W216 mm
E7 mm
L - Długość94,8 mm
B - Szerokość kołnierza40 mm
J40 mm
MQM 8
l10 mm
L167,8 mm
H2M 6
T18 mm
N11,7 mm
T25,5 mm
L26 mm
H3M 6
Lx5 mm
W128 mm
H122,8 mm
G125 mm
F80 mm
d9 mm
D214 mm
h412 mm
Waga2,091 kg
Product classification image
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C5037,33 kN
C10029,63 kN
C055,5 kN
Mx0,719 kN/m
My0,56 kN/m
Mz0,56 kN/m