Powrót

LGBCS35BE1SSL00320HZ1-1-0-40.0N - SNR

LGBCS35BE1SSL00320HZ1-1-0-40.0N

Do pobrania

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGB
Wersja wózkaC
Wysokość wózkaS
Size35
Typ projektuBE
liczba wózków1
UszczelnienieSS - Uszczelki końcowe po obu stronach, uszczelki boczne i wewnętrzne
Mocowanie szynL
Długość szyn320 mm
Klasa dokładnościH
Klasa napięcia wstępnegoZ1
Ustawienie szyn1
MateriałStal węglowa
Opcje specjalneN - Standard
Przyłącze smarujące00 - Stożkowa smarowniczka 67 °
SmarA - SNR LUB HEAVY DUTY
H48 mm
W70 mm
W218 mm
E7,5 mm
L - Długość153,5 mm
B - Szerokość kołnierza50 mm
J72 mm
MQM 8
l10 mm
L1122,5 mm
H2M 6
T18 mm
N11,5 mm
T26,5 mm
L27,25 mm
H3M 6
Lx5 mm
W134 mm
H126 mm
G140 mm
F80 mm
d9 mm
D214 mm
h412 mm
Waga3,84 kg
Product classification image
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C5073,29 kN
C10058,17 kN
C0127,68 kN
Mx2,02 kN/m
My2,33 kN/m
Mz2,33 kN/m