
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
Serie | LGB |
Wersja wózka | C |
Wysokość wózka | S |
Size | 35 |
Typ projektu | BE |
liczba wózków | 2 |
Uszczelnienie | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Mocowanie szyn | L |
Długość szyn | 440 mm |
Klasa dokładności | H |
Klasa napięcia wstępnego | Z1 |
Ustawienie szyn | 1 |
Materiał | Carbon steel |
Opcje specjalne | N - Standard |
Przyłącze smarujące | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
Smar | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 48 mm |
W | 70 mm |
W2 | 18 mm |
E | 7,5 mm |
L - Długość | 153,5 mm |
B - Szerokość kołnierza | 50 mm |
J | 72 mm |
MQ | M 8 |
l | 10 mm |
L1 | 122,5 mm |
H2 | M 6 |
T1 | 8 mm |
N | 11,5 mm |
T2 | 6,5 mm |
L2 | 7,25 mm |
H3 | M 6 |
Lx | 5 mm |
W1 | 34 mm |
H1 | 26 mm |
G1 | 20 mm |
F | 80 mm |
d | 9 mm |
D2 | 14 mm |
h4 | 12 mm |
Waga | 6,43 kg |

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C50 | 73,29 kN |
C100 | 58,17 kN |
C0 | 127,68 kN |
Mx | 2,02 kN-m |
My | 2,33 kN-m |
Mz | 2,33 kN-m |