Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
Serie | LGB |
Wersja wózka | C |
Wysokość wózka | S |
Size | 55 |
Typ projektu | BL |
Uszczelnienie | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Klasa dokładności | N |
Klasa napięcia wstępnego | Z1 |
Materiał | Carbon steel |
Opcje specjalne | N - Standard |
Przyłącze smarujące | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
Smar | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 70 mm |
W | 100 mm |
W2 | 23,5 mm |
E | 12,7 mm |
L - Długość | 193 mm |
B - Szerokość kołnierza | 75 mm |
J | 75 mm |
MQ | M 12 |
l | 22 mm |
L1 | 154 mm |
H2 | M 8 |
T1 | 14 mm |
N | 11,7 mm |
T2 | 14,5 mm |
L2 | 10 mm |
H3 | M 8 |
Lx | 7,5 mm |
Waga | 3,57 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C50 | 119,1 kN |
C100 | 94,52 kN |
C0 | 183,14 kN |
Mx | 4,538 kN/m |
My | 4,202 kN/m |
Mz | 4,202 kN/m |