• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Standardowy system prowadnic liniowych z łańcuchem kulkowym

LGBCX25BE1SSL01076NZ1-1-0-28.0N - SNR

LGBCX25BE1SSL01076NZ1-1-0-28.0N

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGB
Wersja wózkaC
Wysokość wózkaX
Size25
Typ projektuBE
liczba wózków1
UszczelnienieSS - End seals on both sides, inner and side seals
Mocowanie szynL
Długość szyn1076 mm
Klasa dokładnościN
Klasa napięcia wstępnegoZ1
Ustawienie szyn1
MateriałCarbon steel
Opcje specjalneN - Standard
Przyłącze smarujące00 - Hydraulic type grease nipple 67°
SmarA - SNR LUB HEAVY DUTY
H36 mm
W48 mm
W212,5 mm
E5,8 mm
L - Długość109,1 mm
B - Szerokość kołnierza35 mm
J50 mm
MQM 6
l9 mm
L186,9 mm
H2M 6
T110,2 mm
N12,2 mm
T29,4 mm
L24,65 mm
H3M 6
Lx5 mm
W123 mm
H119,2 mm
G128 mm
F60 mm
d7 mm
D211 mm
h49 mm
Waga3,769 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C5036,58 kN
C10029,03 kN
C064,3 kN
Mx0,691 kN-m
My0,833 kN-m
Mz0,833 kN-m