Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
Serie | LGBR |
Size | 15 |
Uszczelnienie | SS - Uszczelki końcowe po obu stronach, uszczelki boczne i wewnętrzne |
Mocowanie szyn | C |
Długość szyn | 127 mm |
Klasa dokładności | N |
Ustawienie szyn | 1 |
Materiał | Stal węglowa |
Opcje specjalne | N - Standard |
Smar | B - Bez smarowania, wyłącznie z olejem konserwującym Contrakor Fluid H1 |
W1 | 15 mm |
H1 | 13 mm |
G1 | 20 mm |
F | 60 mm |
MR | 0 |
t | 8 |
Waga | 0,163 kg |