Powrót

LGBR15C00250N-1-0-35.0N - SNR

LGBR15C00250N-1-0-35.0N

Do pobrania

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGBR
Size15
UszczelnienieSS - Uszczelki końcowe po obu stronach, uszczelki boczne i wewnętrzne
Mocowanie szynC
Długość szyn250 mm
Klasa dokładnościN
Ustawienie szyn1
MateriałStal węglowa
Opcje specjalneN - Standard
SmarB - Bez smarowania, wyłącznie z olejem konserwującym Contrakor Fluid H1
W115 mm
H113 mm
G135 mm
F60 mm
MR0
t8
Waga0,32 kg
Product classification image