Powrót

LGBR15C00580N-1-0-20.0N - SNR

LGBR15C00580N-1-0-20.0N

Do pobrania

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGBR
Size15
UszczelnienieSS - Uszczelki końcowe po obu stronach, uszczelki boczne i wewnętrzne
Mocowanie szynC
Długość szyn580 mm
Klasa dokładnościN
Ustawienie szyn1
MateriałStal węglowa
Opcje specjalneN - Standard
SmarB - Bez smarowania, wyłącznie z olejem konserwującym Contrakor Fluid H1
W115 mm
H113 mm
G120 mm
F60 mm
MR0
t8
Waga0,742 kg
Product classification image