• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Szyna standardowa wąska z gwintem od dołu

LGBR25C04000N-1-0-20.0N - SNR

LGBR25C04000N-1-0-20.0N

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGBR
Size25
UszczelnienieSS - End seals on both sides, inner and side seals
Mocowanie szynC
Długość szyn4000 mm
Klasa dokładnościN
Ustawienie szyn1
MateriałCarbon steel
Opcje specjalneN - Standard
SmarB - without grease, only with anti-corrosion oil Klüber Contako
W123 mm
H119,2 mm
G120 mm
F60 mm
MR0
t12
Waga11,52 kg
undefined