• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Wąska szyna standardowa z otworami przelotowymi

LGBR35L04000N-1-0-20.0N - SNR

LGBR35L04000N-1-0-20.0N

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGBR
Size35
UszczelnienieSS - End seals on both sides, inner and side seals
Mocowanie szynL
Długość szyn4000 mm
Klasa dokładnościN
Ustawienie szyn1
MateriałCarbon steel
Opcje specjalneN - Standard
SmarB - without grease, only with anti-corrosion oil Klüber Contako
W134 mm
H126 mm
G120 mm
F80 mm
d9 mm
D214 mm
h412 mm
Waga25 kg
undefined