Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
Serie | LGBR |
Size | 45 |
Uszczelnienie | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Mocowanie szyn | C |
Długość szyn | 3740 mm |
Klasa dokładności | N |
Ustawienie szyn | 0 |
Materiał | Carbon steel |
Opcje specjalne | N - Standard |
Smar | B - without grease, only with anti-corrosion oil Klüber Contako |
W1 | 45 mm |
H1 | 31,1 mm |
G1 | 52,5 mm |
F | 105 mm |
MR | 0 |
t | 24 |
Waga | 35,904 kg |