Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
Serie | LGBR |
Size | 55 |
Uszczelnienie | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Mocowanie szyn | L |
Długość szyn | 540 mm |
Klasa dokładności | N |
Ustawienie szyn | 1 |
Materiał | Carbon steel |
Opcje specjalne | N - Standard |
Smar | B - without grease, only with anti-corrosion oil Klüber Contako |
W1 | 53 mm |
H1 | 38 mm |
G1 | 30 mm |
F | 120 mm |
d | 16 mm |
D2 | 23 mm |
h4 | 20 mm |
Waga | 7,452 kg |