Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| Serie | LGBR |
| Size | 55 |
| Uszczelnienie | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
| Mocowanie szyn | L |
| Długość szyn | 4000 mm |
| Klasa dokładności | N |
| Ustawienie szyn | 1 |
| Materiał | Carbon steel |
| Opcje specjalne | N - Standard |
| Smar | B - without grease, only with anti-corrosion oil Klüber Contako |
| W1 | 53 mm |
| H1 | 38 mm |
| G1 | 30 mm |
| F | 120 mm |
| d | 16 mm |
| D2 | 23 mm |
| h4 | 20 mm |
| Waga | 55,2 kg |