Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
Serie | LGB |
Wersja wózka | X |
Wysokość wózka | H |
Size | 20 |
Typ projektu | BE |
liczba wózków | 2 |
Uszczelnienie | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Mocowanie szyn | L |
Długość szyn | 1020 mm |
Klasa dokładności | H |
Klasa napięcia wstępnego | Z1 |
Ustawienie szyn | 2 |
Materiał | Carbon steel |
Opcje specjalne | N - Standard |
Przyłącze smarujące | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
Smar | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 30 mm |
W | 44 mm |
W2 | 12 mm |
E | 4,5 mm |
L - Długość | 98,1 mm |
B - Szerokość kołnierza | 32 mm |
J | 50 mm |
MQ | M 5 |
l | 6,5 mm |
L1 | 76,5 mm |
H2 | M 6 |
T1 | 7,1 mm |
N | 12,3 mm |
T2 | 6,3 mm |
L2 | 4,25 mm |
H3 | M 6 |
Lx | 3,8 mm |
W1 | 20 mm |
H1 | 16,3 mm |
G1 | 30 mm |
F | 60 mm |
d | 6 mm |
D2 | 9,5 mm |
h4 | 8,5 mm |
Waga | 3,133 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C50 | 22,45 kN |
C100 | 17,82 kN |
C0 | 49,61 kN |
Mx | 0,464 kN/m |
My | 0,565 kN/m |
Mz | 0,565 kN/m |