Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| Serie | LGB |
| Wersja wózka | X |
| Wysokość wózka | H |
| Size | 25 |
| Typ projektu | BE |
| Uszczelnienie | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
| Klasa dokładności | N |
| Klasa napięcia wstępnego | Z1 |
| Materiał | Carbon steel |
| Opcje specjalne | N - Standard |
| Przyłącze smarujące | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
| Smar | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
| H | 40 mm |
| W | 48 mm |
| W2 | 12,5 mm |
| E | 5,8 mm |
| L - Długość | 109,1 mm |
| B - Szerokość kołnierza | 35 mm |
| J | 50 mm |
| MQ | M 6 |
| l | 9 mm |
| L1 | 86,9 mm |
| H2 | M 6 |
| T1 | 14,2 mm |
| N | 12,2 mm |
| T2 | 13,4 mm |
| L2 | 4,65 mm |
| H3 | M 6 |
| Lx | 5 mm |
| Waga | 0,8 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C50 | 29,63 kN |
| C100 | 23,52 kN |
| C0 | 64,3 kN |
| Mx | 0,691 kN-m |
| My | 0,833 kN-m |
| Mz | 0,833 kN-m |