• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Konwencjonalny standardowy system prowadnic liniowych

LGBXH25FE1SSL00836NZ1-2-0-28.0N - SNR

LGBXH25FE1SSL00836NZ1-2-0-28.0N

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGB
Wersja wózkaX
Wysokość wózkaH
Size25
Typ projektuFE
liczba wózków1
UszczelnienieSS - End seals on both sides, inner and side seals
Mocowanie szynL
Długość szyn836 mm
Klasa dokładnościN
Klasa napięcia wstępnegoZ1
Ustawienie szyn2
MateriałCarbon steel
Opcje specjalneN - Standard
Przyłącze smarujące00 - Hydraulic type grease nipple 67°
SmarA - SNR LUB HEAVY DUTY
H36 mm
W70 mm
W223,5 mm
E5,8 mm
L - Długość109,1 mm
B - Szerokość kołnierza57 mm
J45 mm
MQM 8
ih6,8 mm
l10,1 mm
L186,9 mm
H2M 6
T110,2 mm
N12,2 mm
T29,4 mm
L24,65 mm
H3M 6
Lx5 mm
W123 mm
H119,2 mm
G128 mm
F60 mm
d7 mm
D211 mm
h49 mm
Waga3,298 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C5029,63 kN
C10023,52 kN
C064,3 kN
Mx0,691 kN-m
My0,833 kN-m
Mz0,833 kN-m