Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
Serie | LGB |
Wersja wózka | X |
Wysokość wózka | H |
Size | 35 |
Typ projektu | BN |
liczba wózków | 1 |
Uszczelnienie | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Mocowanie szyn | L |
Długość szyn | 280 mm |
Klasa dokładności | H |
Klasa napięcia wstępnego | Z1 |
Ustawienie szyn | 1 |
Materiał | Carbon steel |
Opcje specjalne | N - Standard |
Przyłącze smarujące | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
Smar | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 55 mm |
W | 70 mm |
W2 | 18 mm |
E | 7,5 mm |
L - Długość | 111,5 mm |
B - Szerokość kołnierza | 50 mm |
J | 50 mm |
MQ | M 8 |
l | 12 mm |
L1 | 80,5 mm |
H2 | M 6 |
T1 | 15 mm |
N | 11,5 mm |
T2 | 13,5 mm |
L2 | 7,25 mm |
H3 | M 6 |
Lx | 5 mm |
W1 | 34 mm |
H1 | 26 mm |
G1 | 20 mm |
F | 80 mm |
d | 9 mm |
D2 | 14 mm |
h4 | 12 mm |
Waga | 3,25 kg |

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C50 | 44,19 kN |
C100 | 35,07 kN |
C0 | 82,66 kN |
Mx | 1,307 kN-m |
My | 0,991 kN-m |
Mz | 0,991 kN-m |