• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Konwencjonalny standardowy system prowadnic liniowych

LGBXH45BN2SSL00880NZ3-2-0-20.0N - SNR

LGBXH45BN2SSL00880NZ3-2-0-20.0N

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGB
Wersja wózkaX
Wysokość wózkaH
Size45
Typ projektuBN
liczba wózków2
UszczelnienieSS - End seals on both sides, inner and side seals
Mocowanie szynL
Długość szyn880 mm
Klasa dokładnościN
Klasa napięcia wstępnegoZ3
Ustawienie szyn2
MateriałCarbon steel
Opcje specjalneN - Standard
Przyłącze smarujące00 - Hydraulic type grease nipple 67°
SmarA - SNR LUB HEAVY DUTY
H70 mm
W86 mm
W220,5 mm
E8,9 mm
L - Długość129 mm
B - Szerokość kołnierza60 mm
J60 mm
MQM 10
l18 mm
L194 mm
H2M 8
T124,5 mm
N10,8 mm
T224,5 mm
L28 mm
H3M 8
Lx7,5 mm
W145 mm
H131,1 mm
G120 mm
F105 mm
d14 mm
D220 mm
h417 mm
Waga13,008 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C5059,25 kN
C10047,02 kN
C0111,3 kN
Mx2,353 kN-m
My1,559 kN-m
Mz1,559 kN-m