Konwencjonalny standardowy wózek prowadzący blok

LGBXH55BESSNZ0-N - SNR

LGBXH55BESSNZ0-N

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGB
Wersja wózkaX
Wysokość wózkaH
Size55
Typ projektuBE
UszczelnienieSS - End seals on both sides, inner and side seals
Klasa dokładnościN
Klasa napięcia wstępnegoZ0
MateriałCarbon steel
Opcje specjalneN - Standard
Przyłącze smarujące00 - Hydraulic type grease nipple 67°
SmarA - SNR LUB HEAVY DUTY
H80 mm
W100 mm
W223,5 mm
E12,7 mm
L - Długość210 mm
B - Szerokość kołnierza75 mm
J95 mm
MQM 12
l22 mm
L1171 mm
H2M 8
T124 mm
N10,8 mm
T224,5 mm
L210 mm
H3M 8
Lx7,5 mm
Waga3,97 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C50130,76 kN
C100103,78 kN
C0259,71 kN
Mx6,43 kN-m
My6,617 kN-m
Mz6,617 kN-m