Powrót

LGBXH55FE2GGL04680NZ2-1-1-60.0N - SNR

LGBXH55FE2GGL04680NZ2-1-1-60.0N

Do pobrania

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGB
Wersja wózkaX
Wysokość wózkaH
Size55
Typ projektuFE
liczba wózków2
UszczelnienieSS - Uszczelki końcowe po obu stronach, uszczelki boczne i wewnętrzne
Mocowanie szynL
Długość szyn4680 mm
Klasa dokładnościN
Klasa napięcia wstępnegoZ2
Ustawienie szyn1
MateriałStal węglowa
Opcje specjalneN - Standard
Przyłącze smarujące00 - Stożkowa smarowniczka 67 °
SmarA - SNR LUB HEAVY DUTY
H70 mm
W140 mm
W243,5 mm
E12,7 mm
L - Długość222,6 mm
B - Szerokość kołnierza116 mm
J95 mm
MQM 14
ih12,6 mm
l19 mm
L1171 mm
H2M 8
T114 mm
N10,8 mm
T214,5 mm
L210 mm
H3M 8
Lx7,5 mm
W153 mm
H138 mm
G160 mm
F120 mm
d16 mm
D223 mm
h420 mm
Waga74,904 kg
Product classification image
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C50130,76 kN
C100103,78 kN
C0259,71 kN
Mx6,43 kN/m
My6,617 kN/m
Mz6,617 kN/m