Powrót

LGBXS20BN2SSL00960NZ1-1-0-30.0N - SNR

LGBXS20BN2SSL00960NZ1-1-0-30.0N

Do pobrania

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGB
Wersja wózkaX
Wysokość wózkaS
Size20
Typ projektuBN
liczba wózków2
UszczelnienieSS - Uszczelki końcowe po obu stronach, uszczelki boczne i wewnętrzne
Mocowanie szynL
Długość szyn960 mm
Klasa dokładnościN
Klasa napięcia wstępnegoZ1
Ustawienie szyn1
MateriałStal węglowa
Opcje specjalneN - Standard
Przyłącze smarujące00 - Stożkowa smarowniczka 67 °
SmarA - SNR LUB HEAVY DUTY
H28 mm
W42 mm
W211 mm
E4,5 mm
L - Długość70,1 mm
B - Szerokość kołnierza32 mm
J32 mm
MQM 5
l6,5 mm
L148,5 mm
H2M 6
T17,1 mm
N12,3 mm
T24,3 mm
L24,25 mm
H3M 6
Lx3,8 mm
W120 mm
H116,3 mm
G130 mm
F60 mm
d6 mm
D29,5 mm
h48,5 mm
Waga2,504 kg
Product classification image
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C5014,57 kN
C10011,56 kN
C030,96 kN
Mx0,289 kN/m
My0,224 kN/m
Mz0,224 kN/m