Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
Serie | LGB |
Wersja wózka | X |
Wysokość wózka | S |
Size | 45 |
Typ projektu | BL |
liczba wózków | 2 |
Uszczelnienie | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Mocowanie szyn | L |
Długość szyn | 1150 mm |
Klasa dokładności | N |
Klasa napięcia wstępnego | Z1 |
Ustawienie szyn | 1 |
Materiał | Carbon steel |
Opcje specjalne | N - Standard |
Przyłącze smarujące | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
Smar | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 60 mm |
W | 86 mm |
W2 | 20,5 mm |
E | 8,9 mm |
L - Długość | 145 mm |
B - Szerokość kołnierza | 60 mm |
J | 60 mm |
MQ | M 10 |
l | 15,5 mm |
L1 | 110 mm |
H2 | M 8 |
T1 | 14,4 mm |
N | 11,7 mm |
T2 | 14,5 mm |
L2 | 8 mm |
H3 | M 8 |
Lx | 7,5 mm |
W1 | 45 mm |
H1 | 31,1 mm |
G1 | 50 mm |
F | 105 mm |
d | 14 mm |
D2 | 20 mm |
h4 | 17 mm |
Waga | 14,9 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C50 | 70,47 kN |
C100 | 55,93 kN |
C0 | 132,39 kN |
Mx | 2,798 kN/m |
My | 2,17 kN/m |
Mz | 2,17 kN/m |