• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Wąski system prowadnic z łańcuchem kulkowym

LGMC09BN4BBL00155NZ1-1-0-7.5N - SNR

LGMC09BN4BBL00155NZ1-1-0-7.5N

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGM
Wersja wózkaC
Size9
Typ projektuBN
liczba wózków4
UszczelnienieBB - End seals on both sides, side seals
Mocowanie szynL
Długość szyn155 mm
Klasa dokładnościN
Klasa napięcia wstępnegoZ1
Ustawienie szyn1
MateriałCorrosion resistant material
Opcje specjalneN - Standard
Przyłącze smarujące09 - Lubrication hole
SmarA - SNR LUB HEAVY DUTY
H10 mm
W20 mm
W25,5 mm
E2,2 mm
L - Długość30,8 mm
B - Szerokość kołnierza15 mm
J10 mm
MQM 3
l2,8 mm
L119,5 mm
H2ø 1,5
T12,4 mm
H3ø 1,5
W19 mm
H16,05 mm
G17,5 mm
F20 mm
d3,5 mm
D26 mm
h43,3 mm
Waga0,117 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C502,68 kN
C1002,13 kN
C02,28 kN
Mx0,011 kN-m
My0,008 kN-m
Mz0,008 kN-m